Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 09 16 000 9996
PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)
PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Accessories, PCB adapter, In the Han DD® crimp insert, In the Han DD® module, In the Han® DDD module (different electrical data: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3), LCP, Rated current: 7.5A
Notes
Comparar
Part Number: 09 16 000 9996
PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory PCB adapter
  • Description of the accessory
    In the Han DD® crimp insert
    In the Han DD® module
    In the Han® DDD module (different electrical data: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
Version
  • Gender
    Male
    Female
  • Details for PCB´s up to 1.6 mm
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 3.044 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190672
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar