配套产品
配套产品
型号: 09 12 008 9901
PCB-Adaptor Han Q 8/0
PCB-Adaptor Han Q 8/0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
用于Han® Q 8/0
额定电流: ‌16 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 09 12 008 9901
PCB-Adaptor Han Q 8/0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 附件種類 PCB适配器
  • 附件介紹 用于Han® Q 8/0
版本
  • 公母類型 公头
  • 詳細資料 适用于最大 1.6 mm 的 PCB
技术参数
  • 額定電流 ‌ 16 A
  • 额定电压相-地 230 V
  • 额定电圧相-相 400 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 2
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 11.68 g
  • 原產國 罗马尼亚
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140017986
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415