配套产品
配套产品
Carcase/prize
1
型号: 21 96 339 2500
PCB-adapter w 2P female + PE + 2D male
PCB-adapter w 2P female + PE + 2D male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
波峰焊接接线方式, 焊接接线
公头, 母头
聚酰胺 (PA GF)
尺寸: B17
插针: 5
铜合金
镍表面镀金
注释
比较
型号: 21 96 339 2500
PCB-adapter w 2P female + PE + 2D male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Carcase/prize
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Conectores circulares B17
  • Identificação Híbrido
  • Elemento Conector de PCB
  • Especificação Aplicação B conforme a futura IEC 61076-2-118 tipo B1702022
  • Características
    Dados: Contatos macho com terminais soldados
    Potência: Contatos fêmea com terminais soldados
Versão
  • Método de terminação
    Terminação de soldagem por onda
    Terminação de solda
  • Gênero
    Macho
    Fêmea
  • Tamanho B17
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 5
  • Contatos de dados 2
  • Número de contatos de potência 2
  • Número de contatos especiais 1x contato terra
  • Especificação de contatos especiais contato terra
  • Detalhes
    Conexão / desconexão sob carga e / ou tensão não permitida.
    O conector não deve estar energizado quando desconectado.
    Instalação somente por pessoal habilitado.
Características técnicas
  • Tensão nominal (dados) 50 V
  • Tensão nominal de impulso (dados) 0,8 kV
  • Corrente Nominal (potência) 20 A
  • Tensão Nominal (potência) 300 V
  • Tensão nominal de impulso (potência) 4 kV
  • Limitação de temperatura -30 ... +85 °C
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA GF)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Au sobre Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações Inspirado pela IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 em preparação
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 15,802 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较