配套产品
配套产品
Inserts
4
型号: 21 96 339 9000
PFT-housing with bayonet locking notch
PFT-housing with bayonet locking notch

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Корпус приборный
Прямой, Монтаж на передней панели
Размер: B17
Штыковая фиксация
Материал (кабельный/блочный кожух): Сплав цинка
Никелерованный
Материал (уплотнение): NBR
Класс защиты: IP65 / IP67 заблокированное состояние
注释
比较
型号: 21 96 339 9000
PFT-housing with bayonet locking notch
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Inserts
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Hoods / Housings
  • Serier Circular connectors B17
  • Type af kappe/hus Bulkhead mounted housing
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    Straight
    Front mounting
Version
  • Størrelse B17
  • Fastgørelse Fixing hole 4x 2.8 mm
  • Låsetype Bayonet locking
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -30 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 locked condition
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Zinc alloy
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Nickel plated
  • Materiale (tætning) NBR
  • Farve (tætning) Black
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Not contained
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer Inspired by IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 26.92 g
  • Oprindelsesland Taiwan
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较