矩形连接器
...
附件
编码和导引元件
09 14 000 9982
型号: 09 14 000 9982
Han Modular guide bush
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码
带导向销/套, 用于“螺栓适配器插芯”带/不带手柄式框架
母头
注释
比较
型号: 09 14 000 9982
Han Modular guide bush
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Série
Han-Modular®
Tipo de acessório
Codificação
Descrição do acessório
Com pinos-guias/buchas
para aplicação "inserto com adaptador parafusado" com/sem moldura para segurar
Versão
Gênero
Fêmea
Detalhes
Por favor solicite 4 peças para um conector.
Características técnicas
Torque de aperto
0,5 Nm Parafusos de fixação M3
Recommended screw driver
Slotted 1 x 6
Comprimento do fio
6,5 mm
Propriedades do material
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
50
Peso líquido
2,375 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
73181558
GTIN
5713140162822
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts