Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 67 001 9985
Hex extender kit 4-40 UNC
Hex extender kit 4-40 UNC

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Hex extender, With inside thread, Thread 4-40 UNC
Notes
Compare
Free Sample
Varenummer: 09 67 001 9985
Hex extender kit 4-40 UNC
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 Hex extender
  • 附件介绍
    With inner thread
    Thread 4-40 UNC
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140087873
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon
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
Compare