配套产品
配套产品
Tools
4
Accessories
1
Contact inserts
10
Hoods/Housings
2
型号: 09 11 000 9972
Han 2 HC-FRAMES FOR Han HC 650A
Han 2 HC-FRAMES FOR Han HC 650A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 用于母插芯, 2x Han® HC Modular 650
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 11 000 9972
Han 2 HC-FRAMES FOR Han HC 650A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
Accessories
1
Contact inserts
10
Hoods/Housings
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR
  • Tipo de accesorio Marco
  • Descripción del accesorio
    para insertos macho
    para insertos hembra
    2x Han® HC Modular 650
Versión
  • Tamaño 24 B
Características técnicas
  • Par de apriete
    0,5 Nm Tornillos de fijación M3
    1,5 Nm Tornillos de interconexión
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metal
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 89,34 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140015845
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较