配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
3
Modules
4
型号: 09 14 016 1701
Docking Frame for 4 modules, float mount
Docking Frame for 4 modules, float mount

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
浮动安装, 用于4个模块, A ... D
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 016 1701
Docking Frame for 4 modules, float mount
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
3
Modules
4
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série Han-Modular®
  • Type d'accessoire Cadre support
  • Description de l'accessoire
    Montage flottant
    pour 4 modules
    A ... D
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Avis sur les cycles de connexion Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
  • Tolérance de flottement ± 2 mm
  • Gamme de verrouillage ± 4 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau Polycarbonate (PC)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Poids net 20 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140021112
  • eCl@ss 27440206 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较