配套产品
配套产品
Combinables
29
Accessories
2
型号: 39 50 000 0100
Single Frame, Ni plated, plastic cover
Single Frame, Ni plated, plastic cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
框架
单, 金属版本,镀镍(导电), 透明塑料保护盖
压铸锌
注释
比较
型号: 39 50 000 0100
Single Frame, Ni plated, plastic cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
29
Accessories
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Sockets
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Port®
  • Element Frames
  • Specifikation
    Single
    Metal version, nickel plated (electrically conductive)
    Transparent plastic cover
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -10 ... +60 °C
  • Opbevaringstemperatur -25 ... +60 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) 压铸锌
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) 光滑表面
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 205.606 g
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140154759
  • eCl@ss 27.182.810,00
  • ETIM EC002617
  • UNSPSC 24.0 39121321