登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
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
Seria
HARTING PushPull
33 58 231 0050 027
型号: 33 58 231 0050 027
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 58 231 0050 027
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM50
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
Tip cablu
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Conector 1
PushPull v4 metall MM overmolded
Conector 2
PushPull v4 metall MM overmolded
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING PushPull (V4)
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING PushPull (V4)
Conector 2
HARTING PushPull (V4)
Tip cablu
Cablu FO
Descrierea cablului
Multimod
Versiune
Lungimea cablului
5 m
Structură miez
50 / 125 µm
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67
Diametru cablu
6,5 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Metal
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
104 g
Ţara de origine
Cehia
Cod tarif vamal european
85447000
GTIN
5713140152748
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found