Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores de datos
Fibra óptica
09 57 409 0500 000
型号: 09 57 409 0500 000
PP Metal LC duplex MM GOF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
插针: 2
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 409 0500 000
PP Metal LC duplex MM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
HARTING PushPull (V4)
LC duplex
Elemento
Juegos de conectores
Descripción del contacto
Multimodo
Versión
Número de contactos
2
Tipo de bloqueo
PushPull
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Ciclos de conexión
≥ 200
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Diámetro de cable
5,8 ... 7,2 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
Metálicos
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
99 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140570641
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Device Connectivity