配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0110 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 11m
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 11m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 11 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0110 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 11m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Sistem kablajı
  • 原件 Kablo takımları
  • 规格 Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • 连接器1 PushPull XS SFP Termoplastik
  • 连接器2 LC duplex
  • 电缆类别 FO kablo
  • 电缆介绍
    Tekli mod
    Çoklu kalıplanmış
    bölmeye monte muhafazalar için, uzun
版本
  • 电缆长度 11 m
  • 芯结构 9 / 125 µm
  • 详细资料 Talep üzerine diğer kablo uzunlukları!
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 76 g
  • 原产国 Letonya
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140280786
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600