Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 26 231 0050 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 5m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Unimod, Suprainjectat, pentru prize de panou, scurte
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 26 231 0050 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 PushPull XS SFP Termoplastic
  • Conector 2 LC duplex
  • Tip cablu Cablu FO
  • Descrierea cablului
    Unimod
    Suprainjectat
    pentru prize de panou, scurte
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Structură miez 9 / 125 µm
  • Detalii Alte lungimi de cablu la cerere!
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 229 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140281172
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați