配套产品
配套产品
Combinables
23
上売/底座
2
型号: 09 35 002 2102
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1.75 A
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 35 002 2102
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Hoods/Housings
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • 原件 母头
  • 规格
    垂直
    带插针弹片
  • 特点 直观的锁定机制
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 包装内容 托盘
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1.75 A
  • 额定电压 50 V
  • 传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
材料特性
  • 表面(插针)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 60603-7 插拔面
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 300
  • 净重 6.333 g
  • 原产国 马来西亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140053670
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较