配套产品
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
5
型号: 09 45 445 4911
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.0
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 45 445 4911
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
5
产品详情
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    B型
  • 커넥터 2
    IP20 USB 2.0
    A型
  • 케이블 유형 铜质电缆 (圆型)
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • 차폐형 屏蔽
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 정격 전압 ‌ 30 V DC
  • 데이터 속도 ‌ 480 Mbit/s
  • 절연 저항 > 1.6 x 106 Ω
  • 접점 저항 ≤ 30 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 삽입 포스 ≤ 35 N
  • 철수 포스 ≥ 15 N
  • 체결 주기 ≥ 750
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 케이블 직경 4.9 mm
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    0.5 kV (接头-接头)
    0.5 kV (接点-地)
  • 임피던스 ‌90 Ω ±15 %
자재 특성
  • 재료 (인서트) 液晶聚合物 (LCP)
  • 재료 (접점) 铜合金
  • 표면 (접점)
    镍表面镀锡 接线端
    镍表面镀金 界面端
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 黑色
  • 소재 (오버몰딩) 聚酰胺 (PA)
  • 컬러 (오버몰딩) 黑色
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 69.25 g
  • 원산지 말레이시아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140262898
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较