配套产品
配套产品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
5
型号: 09 45 445 4914
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-3.0
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-3.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 45 445 4914
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-3.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
5
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    B típus
  • 2. csatlakozó
    IP20 USB 2.0
    A型
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 3 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Árnyékolás 屏蔽
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1.5 A
  • Névleges feszültség ‌ 30 V DC
  • Adatátviteli sebesség ‌ 480 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása > 1.6 x 106 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 30 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Benyomási erő ≤ 35 N
  • Kihúzási erő ≥ 15 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Kábel átmérője 4.9 mm
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    0.5 kV (接头-接头)
    0.5 kV (接点-地)
  • Impedancia ‌90 Ω ±15 %
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 液晶聚合物 (LCP)
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező)
    镍表面镀锡 接线端
    镍表面镀金 界面端
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) 黑色
  • Anyag (fröccsöntés) 聚酰胺 (PA)
  • Szín (fröccsöntött) 黑色
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 145 g
  • Származási ország Malajzia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140262928
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600