配套产品
配套产品
型号: 33 50 707 0609 150
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 15m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 15m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0609 150
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identifiering Power L
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Kablage 1:1
Version
  • Kabellängd 15 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5x 1,5 mm²
  • Förbindningsmetod Fjäderklämsterminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Antal kontakter 5
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 24 V
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +70 °C orörd
    -15 ... +70 °C flyttad
    -5 ... +70 °C släpkedja
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minsta böjradie
    4x kabeldiameter (enkel böjning)
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
    15x kabeldiameter (upprepad böjning med tvingad styrning)
  • Kompatibel med släpkedja
  • Vibrationshållfast 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 svepcykler enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • Stöthållfasthet 30 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) RAL 7001 (银灰色)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140502611
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较