Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 284 7756 030
型号: 09 48 284 7756 030
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7756 030
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 3,0m
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
Kabeltyp
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Steckverbinder 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
Steckverbinder 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
HARTING PushPull (V4)
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Steckverbinder 2
RJ45
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
Verdrahtung 1:1
Ausführung
Kabellänge
3 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2x AWG 26/7
Schirmung
geschirmt
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-20 ... +75 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
gelb
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140262423
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity