Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 284 7757 005
型号: 09 48 284 7757 005
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7757 005
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,5m
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
케이블 유형
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
커넥터 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
HARTING PushPull (V4)
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
커넥터 2
RJ45
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
배선 1:1
버전
케이블 길이
0.5 m
코어 개수
8
코어 구조
4x 2x AWG 26/7
차폐형
屏蔽
기술적 특성
전송 특성
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
제한 온도
-20 ... +75 °C
자재 특성
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
黄
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
1 g
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140391123
eCl@ss
27,060,390.00