配套产品
配套产品
型号: 09 48 284 7758 015
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 1,5m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7758 015
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria 系统布线
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element 电缆组装
  • Specificație 两端预接
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Conector 2 RJ45
  • Tip cablu 铜质电缆 (圆型)
  • Descrierea cablului 1:1布线
版本
  • Lungimea cablului 1.5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +75 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine 拉脱维亚
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140391178
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较