配套产品
配套产品
型号: 19 12 000 5058
Cable Seal M25x1,5 Metal 14-17mm
Cable Seal M25x1,5 Metal 14-17mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
用于上壳
夹持范围: 14 ... 17 mm
注释
比较
型号: 19 12 000 5058
Cable Seal M25x1,5 Metal 14-17mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Compact®
  • Type af tilbehør Kabelforskruning
  • Beskrivelse af tilbehøret til stikhuse
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ≤10 Nm (afhængigt af kablet og den anvendte tætningsindsats)
  • Størrelse på skruenøgle 28
  • Begrænsende temperatur -40 ... +130 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Størrelse M25
  • Spændeområde 14 ... 17 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabelforskruninger) Metal
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer
    Bly
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 0,01 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 84849000
  • GTIN 5713140124028
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较