配套产品
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
1
型号: 61 88 780 2003 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 3,0m
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 780 2003 0
Powercbl 7/8" f 5G1,5mm² 4+PE 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires 7/8ʺ
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    7/8ʺ
    Femelle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 1,5 mm²
  • Nombre de contacts 5
  • Nombre de contacts de puissance 4
  • Nombre de contacts spéciaux 1x Contact de terre
  • Caractéristiques sur les contacts spéciaux Contact de terre
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Noir
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 441 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140236868
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较