配套产品
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
129
型号: 09 48 689 6018 070
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 7.0m
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 7.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 09 48 689 6018 070
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 7.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
129
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria
    RJ45
    Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2
    M12 codificare D
    Tată
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Tip C
Versiune
  • Lungimea cablului 7 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare codificare D
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -25 ... +60 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Verde
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 491,667 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140268432
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600