线缆
...
铜线
数据线
09 45 600 0532
型号: 09 45 600 0532
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐UV
4x 2x AWG 26/7
PVC
电缆长度: 20 m
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0532
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
原件
线缆
规格
不组装
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
阻燃
耐UV
在电缆上印刷
HARTING INDUSTRIAL CABLE CAT 6A PVC S/FTP 4x2xAWG26/7 E333435 “UR-Logo” AWM STYLE 20276 80°C 30V 09456000500020X “meter marking” “Charge Number” “HARTING LOGO”
版本
电缆长度
20 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
技术参数
额定电压
100 V
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
环绕电阻
≤ 290 Ω/km
极限温度
-20 ... +80 °C
电缆直径
6.3 ... 6.9 mm
最小弯曲半径
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
测试电压U
r.m.s.
0.7 kV 电线/电线/屏蔽
导体电阻 @ 20 °C
≤290 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C
≥ 500 MΩ x km
信号运行时间 @ 20 °C
≤ 5.13 ns/m
电阻抗 @ 100 MHz
100 Ω ±5 %
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61156-6
EN 13602
IEC 60332-1-2 阻燃性
UL style 20276 (80 °C / 30 V)
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,000 g
净重
47 g/m
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140062139
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling