饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 474 7757 350
型号: 09 48 474 7757 350
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 35m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 35 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7757 350
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 35m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
连接器1
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
RJ45
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING DualBoot RJ45
Steckverbinder 2
HARTING DualBoot RJ45
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
35 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Grenztemperatur
-20 ... +80 °C unbewegt
-20 ... +80 °C bewegt
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
gelb
Normen und Zulassungen
Normen
UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Rohkabel UL Rating 30 V
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1.664,2 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140391314
eCl@ss
27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
UNSPSC 24.0
26121609