Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 47 050 2025
型号: 09 47 050 2025
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;1,5m;strand.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 47 050 2025
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;1,5m;strand.
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
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
连接器1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 180°
连接器2
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
RJ45
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
RJ45 Złącze
Prosty
Złącze 2
RJ45 Złącze
Kątowy Lewy
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
1,5 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Zielony
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
143 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140269033
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found