登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrikonnektorer/Han
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
設備端 / 面板饋通
132
没有可用数据
eShop
Kabelsamlinger og bulkkabler
Data
...
Netværk Systemkabelføring
RJ45
09 48 022 2011 300
型号: 09 48 022 2011 300
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 09 48 022 2011 300
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
132
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M12
RJ45
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
M12 D-kodning
Male Lige
Overstøbt
Konnektor 2
RJ45
Overstøbt
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Version
Kabellængde
30 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4x AWG 22/7
Kodning
D-kodning
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C uberørt
-25 ... +70 °C flyttet
Kabeldiameter
6,6 mm ± 0,2 mm
Mindste bøjningsradius
6 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Impedans
100 Ω ±5 %
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
Elastomer
Farve (kabel)
Sort
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
EN 45545-2
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1.970 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140885738
eCl@ss
27.060.390,00