配套产品
配套产品
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 686 8001 090
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 9.0m
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 9.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8001 090
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 9.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
장치 측면 / 패널 관통형
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connettore 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Diritto
Versione
  • Lunghezza del cavo 9 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -25 ... +60 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Verde
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    未加工电缆 UL 评级 600 V
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140883406
  • eCl@ss 27.060.308,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较