登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
没有可用数据
eShop
Okablowanie systemowe
Data
...
Network Okablowanie systemowe
RJ45
09 48 686 8004 100
型号: 09 48 686 8004 100
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8004 100
RJI PROFINET cable PUR Cat.5 4p 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Złącze 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Złącze 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
RJ45
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING DualBoot RJ45
Złącze 2
HARTING DualBoot RJ45
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Prosty
Wersja
Długość kabla
10 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x AWG 22/7
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +60 °C
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Zielony
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Wartość UL przewodu surowego 600 V
PROFINET
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
639,82 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140067608
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found