登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
26
饰品
1
没有可用数据
eShop
...
Sorozat
RJ45 Connector - HARTING RJ Industrial®
09 45 551 1165
型号: 09 45 551 1165
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED PoE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 带双色LED, 弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1165
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED PoE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
26
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
连接器
Sorozat
HARTING RJ Industrial
®
Azonosítás
Magnetics
Elem
母头
Specifikáció
RJ45
带集成变压器
带双色LED
弯式
Verzió
Lezárási mód
回焊焊接接线方式 (THR)
Árnyékolás
完全屏蔽360°屏蔽触点
Érintkezők száma
8
Csomag tartalma
带子和线巻
Műszaki jellemzők
Névleges feszültség
60 V DC
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 750
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Anyag tulajdonságai
RoHS
符合
ELV státusz
V souladu s předpisy
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Neobsahuje
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
Neobsahuje
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
110
Nettó tömeg
7,1 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140224483
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found