配套产品
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
型号: 09 45 551 1132
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit LED gn/ye
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit LED gn/ye

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 弯式, 带绿色/黄色LED
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1132
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit LED gn/ye
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Identifikace Magnetics
  • Prvek Zásuvka (female)
  • Specifikace
    S integrovaným transformátorem
    Úhlové provedení
    Se zelenožlutou LED diodou
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 8
Technické vlastnosti
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 56
  • Hmotnost netto 8,853 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140061644
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415