配套产品
配套产品
Combinables
26
饰品
1
上売/底座
2
型号: 09 45 551 1151
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit PoE angl. LV
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit PoE angl. LV

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 弯式, 带光管
波峰焊接接线方式
插针: 8
注释
比较
型号: 09 45 551 1151
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit PoE angl. LV
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
饰品
1
上売/底座
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING RJ Industrial®
  • Bezeichnung Magnetics
  • Komponente Buchse
  • Beschreibung
    RJ45
    mit integriertem Übertrager
    gewinkelt
    mit Lichtleiter
Ausführung
  • Anschlussart Wellenlötanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung 60 V
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 40
  • Nettogewicht 9,3 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140224414
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较