配套产品
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
型号: 09 45 551 1530
RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit
RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 弯式, 带光管
波峰焊接接线方式
插针: 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 551 1530
RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Accessories
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Identyfikacja Magnetics
  • Element Żeński
  • Specyfikacje
    ze zintegrowanym transformatorem
    Kątowy
    z rurką świetlną
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 8
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe 30 V
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 56
  • Waga netto 9,375 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140061705
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较