配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
124
型号: 09 45 700 5021
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 45 700 5021
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
124
产品详情
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria
    RJ45
    Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 RJ45
  • Conector 2
    M12 codificare D
    Tată
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Codificare codificare D
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -30 ... +70 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Verde
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 72 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140062412
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600