配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0108
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 100m
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
4x AWG 22/7
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
电缆长度: 100 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0108
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Bulkkablar
  • Specification Ej installerad
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning för järnvägsapplikationer
Version
  • Kabellängd 100 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +70 °C flyttad
    -40 ... +85 °C orörd
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minsta böjradie 6x kabeldiameter
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV Ledare/ledare/skärmning
  • Kopplingsdämpning @ 20 °C/10 MHz ‌ 8 mΩ/m
  • Ledarresistans @ 20 °C ≤54.4 Ω/km
  • Isoleringsmotstånd @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Signallöptid @ 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Impedans @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Materialprestanda
  • Material (kabel) Polyolefin kopolymer elektronstråle tvärbunden komp 752
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
    EN 50264-1 Brandskydd på järnvägsfordon
    EN 50306-1 Brandskydd på järnvägsfordon
    NFPA 130 Brandskydd på järnvägsfordon
    UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
    EN 50306-4 Resistent mot ozon
    EN 60811-504 Hög lågtemperaturresistans
    EN 60811-404 Hög oljeresistens
    EN 60811-404 Hög bränsleresistens
    EN 60811-404 Alkalieresistens
    EN 60811-404 Syraresistens
    DIN 51900 Låg brandbelastning
    EN 50618 UV-resistent
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 6.190 g
  • Nettovikt ‌ 61 g/m
  • Ursprungsland Schweiz
  • Tariffnummer europeisk tull 85444995
  • GTIN 5713140273320
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较