登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
機器側 / パネルフィードスルー
124
没有可用数据
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
Data
...
ネットワーク システムケーブル
RJ45
09 47 220 2012 018
型号: 09 47 220 2012 018
RJI cord 4AWG22/7trai,RJ45/M12overm;10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 47 220 2012 018
RJI cord 4AWG22/7trai,RJ45/M12overm;10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
コネクタ 1
M12 D male straight overm Cat.5 outdoor
コネクタ 2
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
Identification
Category
系统布线
Series
RJ45
圆形连接器 M12
Element
电缆组装
Specification
两端预接
Connector 1
RJ45
Connector 2
M12 D编码
公头
Type of cable
铜质电缆 (圆型)
Version
Cable length
10 m
Number of cores
4
Core structure
4x AWG 22/7
Coding
D编码
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limiting temperature
-30 ... +70 °C
Material properties
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Colour (cable)
红色
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
镍
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
695 g
Country of origin
罗马尼亚
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140268692
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found