配套产品
配套产品
Modules
1
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 47 474 7142
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.3m
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
交叉布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 09 47 474 7142
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Modules
1
機器側 / パネルフィードスルー
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series RJ45
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
  • Description of the cable
    交叉布线
    无卤素
    防油
Version
  • Cable length 0.3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C 未移动
    -5 ... +50 °C 已移动
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 25 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140254947
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609