Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 20 000 9995
Screw teethed M3x6 (PU 100pcs)
Screw teethed M3x6 (PU 100pcs)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Befestigungsschrauben
Han® 3 A
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 20 000 9995
Screw teethed M3x6 (PU 100pcs)
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Befestigungsschrauben
  • Zubehörbeschreibung Han® 3 A
Technische Kennwerte
  • Verschraubungsgröße M3
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,32 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 73181558
  • GTIN 5713140038325
  • eCl@ss 27440392 Steckverbinder (Zubehör)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Zubehör für Gehäuse/ Han® Kontakteinsätze
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen