配套产品
配套产品
Contacts
14
Combinables
2
型号: 97 00 000 1410
S15_CC_STR_DC_CRT_M_6P_6-13mm
S15_CC_STR_DC_CRT_M_6P_6-13mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
灰色
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
开关锁扣
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 97 00 000 1410
S15_CC_STR_DC_CRT_M_6P_6-13mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
14
Combinables
2
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 사이즈 15
  • 요소 케이블 커넥터
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 6
  • 신호 접점 개수 3
  • 전원 접점 개수 2
  • 특수 접점 개수 1x PE 단자
  • 특수 접점 사양 PE 단자
  • 잠금 유형 토글 잠금
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • 오염도 3
  • 정격 전류 (시그널) 4 A
  • 정격 전압 (시그널) ‌ 48 V AC/DC
  • 정격 임펄스 전압 (시그널) 1.5 kV
  • 오염도 (시그널) 3
  • 정격 전류 (전력) 20 A
  • 정격 전압 (전력) ‌ 48 V AC
  • 정격 충격 전압 (전력) 0.8 kV
  • 오염 등급 (전력) 3
  • 제한 온도 -30 ... +90 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67
  • 클램핑 범위 6 ... 13 mm
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (인서트) 회색
  • 컬러 (후드/하우징) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 HB
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-116
    IEC 60228
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • eCl@ss 27,440,115.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较