登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
62
Tools
4
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till PCB
...
Via kabelförbindning
Kabelkontaktdon och kablage
09 18 514 6814
型号: 09 18 514 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 14P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
封闭端盖
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 14
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 514 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 14P PL2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
62
Tools
4
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
SEK
Element
Conector mamă
Specificație
Capac de capăt închis
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Tip conexiune
PCB la cablu
Număr de contacte
14
Protecţie suprasolicitare
Cu clemă protecţie suprasolicitare
Detalii
pentru cablu plat IDC cu pas 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
2
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2,54 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
1,27 mm
Curent nominal
2,5 A
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 28 N
Forţă de extragere
≤ 28 N
Nivel de performanţă
2
conforme a IEC 60603-13
Cicluri de cuplare
≥ 250
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Resina termoplástica (PBT)
Culoare (inserţie)
Gris
Material (contacte)
Aleación de cobre
Suprafaţă (contacte)
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
conforme
stare ELV
conforme
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
No incluido
Substanţe REACH ANEXA XIV
No incluido
Substanţe REACH SVHC
No incluido
Propunerea din California 65 de substanțe
Sí
Propunerea din California 65 de substanțe
Níquel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificare feroviară
F3/I3
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
100
Masă netă
2,52 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140210875
eCl@ss
27.460.202,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08