配套产品
配套产品
Combinables
69
Tools
4
Accessories
7
型号: 09 18 520 6813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 20P PL2 BULK
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 20P PL2 BULK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 20
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
2000个
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 18 520 6813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 20P PL2 BULK
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
69
Tools
4
Accessories
7
产品详情
名称
  • カテゴリ 连接器
  • 製品シリーズ SEK
  • エレメント 母连接器
バージョン
  • 結線方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 接続タイプ PCB至电缆
  • コンタクト数 20
  • ストレインリリーフ 应力消除紧固夹
  • 詳細
    用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • 梱包内容 2000个
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
  • 定格電流 ‌ 2.5 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 40 N
  • 引抜力 ≤ 40 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    符合 IEC 60603-13 标准
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
  • 材質 (インサート) 热塑树脂(PBT)
  • カラー(インサート) 灰色
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F3/I3
商用データ
  • 梱包寸法 2,000
  • 正味重量 3.588 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140029873
  • eCl@ss 27,460,202.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较