配套产品
配套产品 新
型号: 09 18 524 5911
SEK 18 male STD angled with short levers
SEK 18 male STD angled with short levers

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 24
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 18 524 5911
SEK 18 male STD angled with short levers
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat SEK Standard
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Angled
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 24
  • Lezárás hossz 4.5 mm
  • Rögzítés típusa With short levers
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 48 N
  • Kihúzási erő ≤ 48 N
  • Teljesítményszint NM 30 (S4)
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin (PBT)
  • Színes (betét) Grey
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Rétegvastagság ≥ 0.76 µm
  • Rétegvastagság ≥ 30 µinch
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F3/I3
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • GTIN 5713140215191
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415