6
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 120 9422
型号: 09 18 120 9422
SEK 2R 20P Kinked pre-assy cover W/O SR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
焊接接线, 绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.6 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 20
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 18 120 9422
SEK 2R 20P Kinked pre-assy cover W/O SR
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
饰品
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
SEK Low-profile
原件
PCB转换连接器
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
焊接接线
绝缘置换连接绝缘位移终端
连接方式
PCB至电缆
针数
20
连接长度
2.9 mm
详细资料
每个终端有2个扭结的引脚
详细资料
用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
AWG 28/7
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
2.54 mm
针间距(插拔端)
1.27 mm
安装高度
5.5 mm
额定电流
2.6 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 35 mΩ
极限温度
-55 ... +105 °C
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
材料(插芯)
热塑树脂(PBT)
颜色(插芯)
灰色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
3.07 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140025615
eCl@ss
27460202 电缆连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found