配套产品
配套产品
型号: 09 18 018 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 18P 30,48m
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 18P 30,48m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 018 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 18P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (フラット)
バージョン
  • ケーブル長さ 30.48 m
  • 芯数 18
  • 芯線構造 AWG 28/7
技術的特性
  • 使用温度範囲
    -30 ... +105 °C 固定
    -20 ... +105 °C 変動
  • インピーダンス ‌100 Ω
  • 導体抵抗 @ 20℃ ≤216 Ω/km
  • 絶縁抵抗 @ 20℃ ≥ 20 MΩ x km
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) カラーコード付
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 ‌ 33 g/m
  • GTIN 5713140273139
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较