配套产品
配套产品
型号: 09 18 015 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 15P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 15P 30,48m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
非卤化
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 015 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 15P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (flach)
Ausführung
  • Kabellänge 30,48 m
  • Anzahl der Adern 15
  • Adernaufbau AWG 28/7
Technische Kennwerte
  • Wellenwiderstand 110 Ω
  • Grenztemperatur
    -40 ... +105 °C unbewegt
    -20 ... +105 °C bewegt
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel 非卤化
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 不包含
Normen und Zulassungen
  • Normen
    UL 1581
    UL 758
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 680 g
  • Ursprungsland USA
  • europäische Zolltarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140024489
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609