登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conjuntos de conectores e cabos
09 18 020 7001 900
型号: 09 18 020 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 20P 30,48m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
非卤化
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 020 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 20P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Elemento
Cabos não confeccionados
Especificação
Não montado
Tipo de cabo
Cabo de cobre (plano)
Versão
Comprimento do cabo
30,48 m
Número de núcleos
20
Estrutura central
AWG 28/7
Características técnicas
Impedância
110 Ω
Limitação de temperatura
-40 ... +105 °C não movido
-20 ... +105 °C movido
Propriedades do material
Material (cabo)
Não é halogenado
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
UL 1581
UL 758
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
1.279 g
Peso líquido
37 g/m
País de origem
EUA
Número de tarifa da alfândega europeia
85444993
GTIN
5713140024670
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08