配套产品
配套产品
型号: 09 18 026 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 26P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 26P 30,48m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
非卤化
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 026 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 26P 30,48m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Elemento 线缆
  • Especificaciones 不组装
  • Tipo de cable 铜质电缆 扁平
Versión
  • Longitud de cable 30.48 m
  • Número de núcleos 26
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
Características técnicas
  • Impedancia 110 Ω
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +105 °C 未移动
    -20 ... +105 °C 已移动
Propiedades del material
  • Material (cable) 非卤化
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65 不包含
规格和认证
  • Especificaciones
    UL 1581
    UL 758
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1,611.5 g
  • Peso neto ‌ 48 g/m
  • País de origen 美国
  • Número europeo de arancel aduanero 85444993
  • GTIN 5713140024878
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609