登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a placa de circuitos
Terminación de placa madre a tarjeta hija
09 19 550 6822
型号: 09 19 550 6822
SEK mezz Fe 50P THT 4.5mm PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 50
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 2
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 550 6822
SEK mezz Fe 50P THT 4.5mm PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
SEK Mezzanine
Elemento
Conector hembra
Descripción del contacto
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Terminación de soldadura por ondas
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a placa de circuitos impresos
De placa madre a tarjeta hija
Número de contactos
50
Longitud de terminación
4,5 mm
Características técnicas
Filas de contacto
2
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,54 mm
Corriente nominal
1 A
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 60 s)
Fuerza de inserción
≤ 100 N
Fuerza de extracción
≤ 100 N
Nivel de desempeño
2
Ciclos de conexión
≥ 250
Voltaje de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Color (inserto)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Sn sobre Ni Lado de terminación
Au sobre Pd/Ni Lado de acoplamiento
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
50
Peso neto
14,999 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140212749
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications