配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0114
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐阳光照射
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 500 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0114
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Bulkkablar
  • Specification Ej installerad
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Flamsäker
    Solljusresistent
Version
  • Kabellängd 500 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +70 °C
    -20 ... +60 °C Under läggning
    -50 ... +70 °C förvaring/transport
  • Minsta böjradie
    5x kabeldiameter (upprepad böjning)
    3x kabeldiameter (enkel böjning)
  • Torsionshållfasthet ≥ 10.000 @ vridningsvinkel= ±180°/m
  • Ledarresistans @ 20 °C ≤120 Ω/km
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Röd
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 13602
    UL 1685
    UL 1581
    UL style 21695
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 32.800 g
  • Nettovikt ‌ 68 g/m
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140273412
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较