Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 271 6002 350
型号: 33 28 271 6002 350
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 35m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 350
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 35m
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
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
Connector 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Identifikace
Kategorie
系统布线
Řada
HARTING T1 Industrial
Prvek
电缆组装
Specifikace
两端预接
Konektor 1
HARTING M12 T1 Industrial 弯式
一体成型
Konektor 2
HARTING M12 T1 Industrial 直式
一体成型
Typ kabelu
铜质电缆 (圆型)
Popis kabelu
阻燃
防油
无卤素
Verze
Počet žil
2
Uspořádání vodičů
1x 2x AWG 24/7
Počet kontaktů
2
技术参数
Jmenovitý proud
4 A
额定电压
60 V DC
Přenosová charakteristika
600 MHz 带宽
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Odpor stínění
≤ 100 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67
测试电压U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 阻燃性
EN 60811-404 耐油
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
德国
Evropské číslo celního tarifu
85444290
eCl@ss
27060307 总线电缆